Termékek közzététele
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM1974B07D00XXNMN
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportVictoria
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens