Termékek közzététele
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5/5 csillag4.5(10 vélemény)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM20104053
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportDivo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 leírásUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-15 11 15 11
  • OmniClass névToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings