Termékek közzététele
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM2842BC7D00XXNMN
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportNaray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens