Termékek közzététele
Brisa PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls)
Brisa PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls)
    Roca

    Brisa PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls)

    3.3/5 csillag3.3(8 vélemény)
    PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls). A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM3720901xM
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportBrisa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings