Termékek közzététele
TERRAN 1600x800 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1600x800 Stonex shower tray

Superslim STONEX® shower tray
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP10164032001xx0
  • TermékcsaládShower trays
  • TermékcsoportTerran
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-06
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)31
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)76
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures