Termékek közzététele
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP1016A42BC01XX0
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportTerran
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)31
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 15
    • OmniClass névShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures