Termékek közzététele
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain. Terran-N shower trays are extra slim and slip-resistant trays made of the improved Stonex® formulation using recycled PET. The tray comes with the stainless steel Twist grid and the design can be changed by adding a Mosaic or Brick grid.
    Specifikáció
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPA013E82BC01XX0
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportTerran-N
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)26
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 15
    • OmniClass névShower Enclosure Bases