Termékek közzététele
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    Specifikáció
    • Smooth, clean lines make this washbasin a unique, sleek complement to any bathroom suite that enhances the feeling of luxury and relaxation. It is manufactured in Surfex®, an exclusive material that allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other finishes and produces a soft, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Available in an Off-White finish that adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA3270CExx0
    • TermékcsaládBasins
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks