Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer

    Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer

    Specifikáció
    • The ultimate addition to a contemporary bathroom, the stunning contour of this discreet unit enhances a minimalist bathroom design and ensures the luxury of impeccable personal care every day. Featuring 3 holes for use with Armani/Roca Baia collection bidet mixer (Ref. A5A7176..0), it is available in four different finishes to complement any bathroom space. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA3570C6xx0
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)22.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets