Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole bidet mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole bidet mixer

    Deck-mounted 3-hole bidet mixer

    Specifikáció
    • This elegant deck-mounted 3-hole bidet mixer adds a luxurious touch to your Armani/Roca bidet (Ref. A3570C6..0). Enjoy a comfortable self-care experience with the elegant taps that feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is a also safe drainage system.Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA5A7176xxx
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures