Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin

    Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin

    Specifikáció
    • A discreet, elegant addition to the underside of a wall-hung washbasin (Ref. A3270C8..0 or Ref. A3270C8..3) or with pedestal, this towel rail is a simple solution for streamlining the bathroom aesthetics. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA816447xxx
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)10
    • Szélesség (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings