Termékek közzététele
ARMANI - BAIA 750 mm towel rail
ARMANI - BAIA 750 mm towel rail
ARMANI - BAIA 750 mm towel rail
    Roca

    ARMANI - BAIA 750 mm towel rail

    750 mm towel rail

    Specifikáció
    • This classic towel rail with its refined, fluid lines, embodies the essence of the collection's unique forms. An essential component in any bathroom space, it fits seamlessly with any Baia bathroom suite. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA817270xxx
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings