Termékek közzététele
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. To install between walls. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Specifikáció
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM12B5DC7D001XNMN
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportVictoria Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Mélység (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens