Termékek közzététele
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    LF - Side panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Specifikáció
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM3740751XM
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportBrisa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)8
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens