Termékek közzététele
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
    Roca

    TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray

    Corner Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP10532032001xx0
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportTerran
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)28
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures