Termékek közzététele
AQUOS Superslim shower tray 1600x900
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1600x900

STONEX® Superslim shower tray 1600x900 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
Specifikáció
  • Compatible with: 276357..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276361000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP60164038401xx0
  • TermékcsaládShower trays
  • TermékcsoportAquos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)31
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures