Termékek közzététele
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Developed to meet the exacting standards of electronics and food processing industries.
    • A non-hygroscopic, durable ceiling tile that withstands cleaning by pressure washing.
    • Coupled with longevity, durability and high sound absorption, Rockfon Hygienic is suitable for clean room type environments.
    Specifikáció
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórockfon-eclipse-ceiling
    • TermékcsaládIslands
    • TermékcsoportEclipse
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-11-01
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kód30161601
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels