Termékek közzététele
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® Colour

    Rockfon Eclipse Colour is available in two formats (circle and square) and 5 exclusive colours from the Rockfon Color-all range to inspire and enhance your interior design scheme
    Subtle yet playful colours made to mix and match either within the same room or in different areas of a building
    Quick and easy to install, Rockfon Eclipse Colour can be fixed directly to the soffit or where a traditional suspended ceiling cannot be installed
    Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection

    Specifikáció
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórockfon-eclipse-colour
    • TermékcsaládIslands
    • TermékcsoportEclipse
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-09-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kód30161601
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels