Termékek közzététele
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    • The innovative MONO® Acoustic system combines the elegance of a seamless ceiling and wall lining with high performance acoustics.
    • All the benefits of a stone wool ceiling: excellent acoustic performance, fire protection and easy integration of all services.
    • Installed directly or suspended, the perfect design solution for new-build or renovation projects.
    Specifikáció
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórockfon-tropic
    • TermékcsaládSuspended Ceilings
    • TermékcsoportTropic
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kód30161601
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 leírásDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Írország
    Lengyelország
    Németország
    Norvégia
    Svájc
    Svédország