Termékek közzététele
FRONTROCK FSN (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (EE)

Kivivillast plaate FRONTROCK FSN kasutatakse lisaelemendina tuletõkke paigaldamisel avavuste ümber (so akende ja uste nurkades) välistes soojusisolatsiooni liitsüsteemides (ETICS), mille süttivusklass on madalam kui B-s1,d0, et vähendada tulekahju levimise riski fassaadides. FRONTROCK FSN elementide välisnurga mõõdud on 400 x 400 mm, sisenurga mõõdud 200 x 200 mm ja neid kasutatakse koos FRONTROCK FS plaatidega. FRONTROCK FSN plaatide välispind on krunditud.

Stone wool slabs FRONTROCK FSN used as a fire barrier and installed around the windows on highrise buildings.

[Product by ROCKWOOL OÜ (Estonia). Please check availability in your country]

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEE_FRONTROCK_FSN
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportETICS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-05-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeÉsztország
  • Gyártás helyeÉsztország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés