Termékek közzététele
Multifix™
Multifix™
Multifix™
Multifix™
Multifix™
    ROCKWOOL

    Multifix™

    Az Airrock LD (LD = Low Density, kis testsűrűség) lemezek elsősorban a magastetők szarufák közötti – Deltarock lemezekkel készült – hőszigetelésének szarufák alatti kiegészítő hőszigeteléseként, illetve nem járható padlásfödémek, zárófödémek hőszigeteléséhez ajánlható. Alkalmazható még válaszfalak szigetelésére is.
    Specifikáció
    • Magastetők szarufák közötti – Deltarock lemezekkel készült – hőszigetelésének szarufák alatti kiegészítő hőszigeteléseként, illetve nem járható padlásfödémek, zárófödémek hőszigeteléséhez ajánlható. Alkalmazható még válaszfalak szigetelésére is.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómultifix
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportFlat Roof Insulation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof and Deck Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation