Termékek közzététele
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Akmens vatos plokštės CONLIT 150 yra naudojamos įvairaus tipo ir skerspjūvio plieninių laikančiųjų konstrukcijų ir elementų - sijų ir kolonų, bei gelžbetoninių konstrukcijų (perdenginių, sienų, sijų ir kolonų) priešgaisrinei izoliacijai, bei kaip papildoma priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms.

Stone wool slabs CONLIT 150 are used for different types of hanging elements and constructions - beams and  pillars for steel elements, reinforced concrete constructions (over the ceilings, walls, beams and pillars) as firesafe insulation. Also it could be applied on wooden constructions as additional firesafe cover. 

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]


Specifikáció
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLT_CONLIT_150
  • TermékcsaládPanels
  • TermékcsoportCurtain Walls
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-02-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeLitvánia
  • Gyártás helyeLitvánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation