Termékek közzététele
FRONTROCK FSN (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (LV)

Akmens vates plāksnes FRONTROCK FSN izmanto kā papildu elementu, ierīkojot uguns barjeras ap ailēm (tas ir, logu un durvju stūros) ārējās saliktās siltumizolācijas sistēmās (ETICS), kuru ugunsdrošības klase zemāka par B-s1,d0, lai samazinātu ugunsgrēka izplatīšanās risku fasādēs. FRONTROCK FSN elementu ārējā leņķa izmēri 400 x 400 mm, bet iekšējā leņķa izmēri 200 x 200 mm, tās izmantojamas kopā ar plāksnēm FRONTROCK FS. Plākšņu FRONTROCK FSN ārēja virsma pārklāta ar grunti.

Stone wool slabs FRONTROCK FSN used as a fire barrier and installed around the windows on highrise buildings.

[Product by SIA ROCKWOOL (Latvia). Please check availability in your country]

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLV_FRONTROCK_FSN
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportETICS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-05-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeLettország
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés