Termékek közzététele
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. ECOROCK DUO is incombustible; consequently it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). The use of an incombustible stone wool insulation allows compliance with the requirements of technical instruction IT no. 249. The ECOROCK procedure for external insulation under coating is perfectly suited to the fire regulations for high buildings (IGH), buildings open to the public (ERP) and housing of all categories. ADVANTAGES : Non-combustible (Euroclass A1). IGH (high building) and ERP (establishments open to the public) compatible. Excellent thermal performance.
Specifikáció
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ECOROCK_DUO
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - ETICS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa
Algéria
Franciaország
Dél-afrikai Köztársaság
Elefántcsontpart
Líbia
Marokkó
Mauritánia
Nyugat-Szahara
Szenegál
Tunézia