Termékek közzététele
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] JETROCK 2 is a stone wool granulated insulation for blowing process. APPLICATION JETROCK 2 is used for the insulation of loft horizontal roofs by mechanized blowing. PRODUCT BENEFITS λ 44: excellent thermal performance in summer and winter; Really stable in wind without deflector and up to a wind speed of 126 km / h; Strong durability over time (S1 classification). Non-combustible (Euroclasse A1). Rot-proof and non-hydrophilic (good reaction to moisture impacts).
Specifikáció
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_JETROCK_2
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)670
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa