Termékek közzététele
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Specifikáció
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - Ventilated façade
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés

Termék elérhetősége

Afrika Európa