Termékek közzététele
Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

Specifikáció
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROULROCK_KRAFT
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFloor : Sub-screed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2400
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa
Algéria
Franciaország
Dél-afrikai Köztársaság
Elefántcsontpart
Líbia
Marokkó
Mauritánia
Nyugat-Szahara
Szenegál
Tunézia