Termékek közzététele
Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - MB ROCK: 145mm between structural vertical wooden elements 145mmx40mm (distance from centers 600mm) - Wooden Panel (OSB type) and glue for wedging - ECOROCK DUO (with 5 dowels per m²) - External coating MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions. ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. It is non-combustible : it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Thermal confort (density 55 kg/m3). Non-combustible (Euroclass A1).
Specifikáció
  • Internal insulation between wooden structure : Stone wool insulation mono-density board with flexible edges. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 55 kg/m3 External thermal insulation beneath coating : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_SYS_COB_MB_ROCK_ECOROCK_DUO
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - Wooden Frame
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)590
  • Szélesség (mm)1350
  • Mélység (mm)393
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal

Termék elérhetősége

Afrika Európa
Algéria
Franciaország
Dél-afrikai Köztársaság
Elefántcsontpart
Líbia
Marokkó
Mauritánia
Nyugat-Szahara
Szenegál
Tunézia