Termékek közzététele
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard 13mm - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - Metalic structure 45x18mm and hangers 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (between 75x250mm wooden sections spaced from central distances by 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (between 60x80mm wooden rafters spaced from central distances by 600mm) - Air ventilated space - External roof elements ROCKCOMBLE and ROCKMUR NU are uncovered single-density stone wool panels. The ROCKCOMBLE has a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters. APPLICATION : THey are used for the insulation of attics between rafters.
Specifikáció
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_SYS_FLEX_PRO
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportAttics - In between rafters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1350
  • Mélység (mm)423
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal

Termék elérhetősége

Afrika Európa
Algéria
Franciaország
Dél-afrikai Köztársaság
Elefántcsontpart
Líbia
Marokkó
Mauritánia
Nyugat-Szahara
Szenegál
Tunézia