Termékek közzététele
Hardrock 1000 (IT)
ROCKWOOL

Hardrock 1000 (IT)

Rigid, unfaced, dual-density stone wool slab with high compressive resistance, for thermal and acoustic insulation and fire protection of flat roofs (warm roof).
The product is specifically designed for roofs with large surface and for warm roofs applications with waterproofing synthetic or bituminous membranes, with specific application methods based on the project. Specifically recommended for roofs where the installation of photovoltaic panels is planned.
The product must be installed with the higher density outwards. The higher density side is identified by a specific mark.
Dimensions: 1200x600 mm and 2000x1200 mm
Specifikáció
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWI_Hardrock_1000
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportPannelli
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC010879
  • ETIM-névInsulation blanket/-plate

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország