Termékek közzététele
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Specifikáció
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWS_CONLIT_MC
  • TermékcsaládPanels
  • TermékcsoportCurtain Walls
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2018-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Európa Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika