Termékek közzététele
Rocksate Duo Plus (ES)
Rocksate Duo Plus (ES)
    ROCKWOOL

    Rocksate Duo Plus (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al soporte.
    Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
    Panel único de doble densidad para fachadas SATE. Excelente conductividad térmica.

    Specifikáció
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad (120 y 70 kg/m3) no revestido, Rocksate Duo Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 120 x 60 cm y espesor 5 - 20 cm, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia a la compresión 10 %, 15 kPa. Resistencia a la carga puntual 200 N. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras 7,5 KPa.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWS_ROCKSATE_DUO_PLUS
    • TermékcsaládPanels
    • TermékcsoportFacades
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika