Termékek közzététele
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca volcánica, no revestido, con la mejor conductividad en lana de roca, de aplicación en fachadas ventiladas.

    Excelente aislamiento térmico y acústico. Gran resistencia al agua de lluvia y acción del viento. Excelente reacción al fuego. Gran estabilidad dimensional.

    Specifikáció
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWS_VENTIROCK_ENERGY
    • TermékcsaládPanels
    • TermékcsoportFacades
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika
    Andorra
    Angola
    Argentína
    Costa Rica
    Portugália
    Bissau-Guinea
    Bolívia
    El Salvador
    Spanyolország
    Egyenlítői-Guinea
    Brazília
    Guatemala
    Mozambik
    Chile
    Honduras
    Zöld-foki Köztársaság
    Ecuador
    Nicaragua
    Francia Guyana
    Panamaváros
    Guyana
    Trinidad és Tobago
    Kolumbia
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela