Termékek közzététele
GRANROCK SUPER (LT)
ROCKWOOL

GRANROCK SUPER (LT)

Įpučiama (biri) akmens vata GRANROCK SUPER naudojama horizontalių ir vertikalių konstrukcijų šilumos izoliacijai, ją įrengiant mechanizuotu būdu statybvietėje. Šiltinant ventiliuojamų horizontalių perdangų, pastogių ir neeksploatuojamų palėpių konstrukcijas šilumos izoliacijos tankis siekia 30 kg/m³ ar 45 kg/m³, o šlaitinėse bei vertikaliuose karkasinėse konstrukcijose ir trisluoksnėse sienose šilumos izoliacijos tankis siekia 60 kg/m³. 

Blown-wool GRANROCK SUPER, used for vertical and horizontal elements heat insulation. It should be installed via mechanical way at construction site.

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLT_GRANROCK_SUPER
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-02-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeLitvánia
  • Gyártás helyeLitvánia
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés