Termékek közzététele
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] LABELROCK plaque de plâtre standard (10mm) is a stone wool double density board glued with a 10 mm plasterboard. APPLICATION LABELROCK plaque de plâtre standard (plasterboard) is used for the insulation of all types of masonry vertical walls. It is implemented by gluing on the wall or by screwing on a framework according to technical appreciation. PRODUCT BENEFITS -Easy to install and better performance due to a thermo-acoustic joint of 3 cm integrated at the bottom of the panel.
Specifikáció
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_LABELROCK_STD10mm
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2700
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa