Termékek közzététele
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] MB ROCK + is uncoated, dual density rigid stone wool board. It is used for interior lining insulation of wood constructions . It allows to minimize cold bridges in front of the uprights. ADVANTAGES : Thermal confort (density 80+ kg/m3) and allows to reduce cold bridges. Non-combustible (Euroclass A1).
Specifikáció
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_MB_ROCK_PLUS
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - Wooden Frame
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa