Termékek közzététele
Rock Up C Soudable (FR)
ROCKWOOL

Rock Up C Soudable (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCK UP C SOUDABLE is a singe density (50 to 60 mm thick) or dual density (70 to 160 mm thick) stone wool board coated with a layer of bitumen and a thermo-fusible film. APPLICATION It is used for inaccessible falt roofs insulation, on masonry and concrete support elements (in accordance with DTU 43.1). It can be used for specific applications like flat roofs with technical zones, green roofs and under photovoltaic panels systems. ADVANTAGES : Economic: traditional bituminous bilayer membrane. Non-combustible (Euroclass A1) and safe (secure welding step). Dimensional stability. Large format for greater worksite productivity. Rot-proof and non-hydrophilic.
Specifikáció
  • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCK_UP_C_SOUDABLE
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFlat Roof Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa