Termékek közzététele
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Specifikáció
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCKCOMBLE
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportAttics - In between rafters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)565
  • Mélység (mm)140
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa