Termékek közzététele
Rockfacade (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Specifikáció
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCKFACADE
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - Ventilated façade
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa