Termékek közzététele
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR KRAFT is a single density, stone wool panel covered with a polyethylene kraft layer. APPLICATION ROCKMUR KRAFT is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR KRAFT can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM PRO and FLEX PRO). PRODUCT BENEFITS Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Specifikáció
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall or Attics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa