Termékek közzététele
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKMUR NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR Nu can be used for partition walls insulation. PRODUCT BENEFITS The most versatil product; Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Specifikáció
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCKMUR_NU
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall or Partition Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa