Termékek közzététele
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
Specifikáció
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_ROCKPLUS_NU
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall or Attics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 21 15 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa