Termékek közzététele
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 (perforated at 15%) : thickness 0,75mm - ROCKSOURDINE vapor barrier - ROCKBARDAGE ENERGY 150mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Specifikáció
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Afrika Európa