Termékek közzététele
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Concrete wall : 180 mm - Metalic fastening (1,25 per m² and with a 150mm² section) - ROCKFACADE - Ventilated air layer of 20 mm (minimum) with wooden vertical rafters (and EPDM tape) - External cladding ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product mechanical strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
    Specifikáció
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportVertical Wall - Ventilated façade
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Afrika Európa