Termékek közzététele
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Concrete block wall : 200 mm - Metalic fastening (1,25 per m² and with a 150mm² section) - ROCKFACADE - Ventilated air layer of 20 mm (minimum) with wooden vertical rafters (and EPDM tape) - External cladding ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product mechanical strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Specifikáció
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - Ventilated façade
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1350
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal

Termék elérhetősége

Afrika Európa