Termékek közzététele
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] FLOOR COMPOSITION from inside to outside : - Concrete slab 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 dowels per insulation board ROCKFEU REI 120 Natural RsD is a double density stone wool insulating board covered with a Natural fiber glass. Fire resistance 120 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it).
Specifikáció
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFloor : Sub-slab
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 13 13
  • OmniClass névRock Wool Blanket Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa