Termékek közzététele
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
Specifikáció
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1350
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral Board Insulation

Termék elérhetősége

Afrika Európa