Termékek közzététele
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Masonry support element: 230mm concrete slab - Coating (EIF) - Vapor barrier - ROCKUP C SOUDABLE - Bituminous bilayer membrane (welded) ROCK UP C SOUDABLE is a singe density (50 to 60 mm thick) or dual density (70 to 160 mm thick) stone wool board coated with a layer of bitumen and a thermo-fusible film. APPLICATION : It is used for inaccessible falt roofs insulation, on masonry and concrete support elements (in accordance with DTU 43.1). It can be used for specific applications like flat roofs with technical zones, green roofs and under photovoltaic panels systems.
    Specifikáció
    • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportFlat Roof Insulation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)395
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Afrika Európa