Termékek közzététele
Feltro 128 (IT)
ROCKWOOL

Feltro 128 (IT)

Low-density stone wool roll, with an aluminium foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net, for thermal and acoustic insulation of systems.
The product is specifically designed for air treatment and ventilation ducts, pipes and low-temperature ducts.
For installation, unroll and cut the roll to size according to the section to be insulated. Seal the joints with self-adhesive aluminum tape. The operation must be carried out in an environment with a humidity level that does not compromise installation.
Roll width 1200 mm and variable length according to the thickness
Specifikáció
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWI_Feltro-128
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportRotoli
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés

Termék elérhetősége

Európa