Termékek közzététele
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Specifikáció
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWNL-rockfit-mono-silver
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportCavity Wall
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-07-05
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • ETIM-kódEC010879
  • ETIM-névInsulation blanket/-plate